nVent LENTON Interlok HY15LM Grout
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent LENTON Interlok HY15LM Grout
The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is a proprietary, nonmetallic, high-strength, nonshrink grout developed exclusively for the nVent LENTON Interlok coupling system. The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is produced under strict nVent quality guidelines in order to ensure product quality along with consistent and reliable performance.
Detalhes
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Cures quickly, allowing early removal of bracing systems
- Nonmetalic grout will not rust or stain structures
- Designed to provide superior dynamic, seismic and ultimate strength performance for moment frame applications
- For use in pump or gravity fill applications
Especificações
| Designed to Meet | ACI 318 Type 1-ASTM A615 Grade 60;ACI 318 Type 1-ASTM A615 Grade 75;ACI 318 Type 1-ASTM A615 Grade 80;ACI 318 Type 1-ASTM A706 Grade 60;ACI 318 Type 1-ASTM A706 Grade 80;ACI 318 Type 2-ASTM A615 Grade 60;ACI 318 Type 2-ASTM A615 Grade 75 |
| Part Number | Article Number | Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Number of Couplers Per Bag of LENTON INTERLOK Grout |
| LK5 | 145575 | 16 mm | #5 | 15M | 24 |
| LK6 | 145580 | 20 mm | #6 | 20M | 25 |
| LK7 | 145585 | 22 mm | #7 | - | 26 |
| LK8 | 145590 | 25 mm | #8 | 25M | 21 |
| LK9 | 145595 | 28 mm | #9 | 30M | 17 |
| LK10 | 145600 | 32 mm | #10 | - | 13.5 |
| LK11 | 145605 | 36 mm | #11 | 35M | 11.5 |
| LK40 | 145610 | 40 mm | - | - | 7 |
| LKT14 | 145611 | 43 mm | #14 | 45M | 7 |
| LKT50 | 145615 | 50 mm | - | - | 4 |
| LKT18 | 145620 | 57 mm | #18 | 55M | 4.5 |
Estudo de caso
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
Certifications
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.