D16 Mechanical Anchor for Cryogenic Applications


D16 Mechanical Anchor for Cryogenic Applications
The nVent LENTON brand of cryogenic reinforcement splicing systems should be specified whenever cryogenic-grade reinforcing bar is used, or during normal operating or emergency conditions where the temperature falls below -20 °C (-4 °F). By combining the nVent LENTON taper-threaded couplers with state-of-the-art materials, we have developed one of the slimmest couplers on the market, while still maintaining top performance. Typical construction projects include LNG and LPG storage tanks.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Replaces conventional hooked reinforcing bar
- Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs
- Head area exceeds 5x bar area (net 4x)
- Improved performance and reliability at cryogenic temperatures (-168 °C / -270 °F)
Especificações
Acabamento | Plain |
Material | Stainless Steel 431 (EN 1.4057) |
Designed to Meet | ACI 318;AS3600;ASTM A970;EN 14620-3 |
Brochura
Estudo de caso
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.