D16 Mechanical Anchor for Cryogenic Applications
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        D16 Mechanical Anchor for Cryogenic Applications
The nVent LENTON brand of cryogenic reinforcement splicing systems should be specified whenever cryogenic-grade reinforcing bar is used, or during normal operating or emergency conditions where the temperature falls below -20 °C (-4 °F). By combining the nVent LENTON taper-threaded couplers with state-of-the-art materials, we have developed one of the slimmest couplers on the market, while still maintaining top performance. Typical construction projects include LNG and LPG storage tanks.
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Caracteristicas
- Replaces conventional hooked reinforcing bar
 - Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs
 - Head area exceeds 5x bar area (net 4x)
 - Improved performance and reliability at cryogenic temperatures (-168 °C / -270 °F)
 
Especificações
| Acabamento | Plain | 
| Material | Stainless Steel 431 (EN 1.4057) | 
| Designed to Meet | ACI 318;AS3600;ASTM A970;EN 14620-3 | 
Brochura
Estudo de caso
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.