Angular Pouring Basin, Side Fill, Variable Bottom Component


Angular Pouring Basin, Side Fill, Variable Bottom Component
Side fill pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve. Variable angle side fill pouring basins are used when one of the predefined angle pouring basins is not available or when a project has multiple reinforcing steel angles.
The bottom component is defined by the sleeve diameter and is always used in conjunction with the upper component.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Made from heat-resistant graphite
- Durable, re-usable and long lasting
Especificações
Material | Graphite |
Estudo de caso
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.