TDL Compact Four Pole Distribution Block, 400 A
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
TDL Compact Four Pole Distribution Block, 400 A
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Connect nVent ERIFLEX Flexibar, insulated braided conductor or cable with lug on line side
- Tinned copper bars allows for copper or aluminum cable
- Transparent protection covers
- Easy and safe connections
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- Solid bars provide reliability
- Input separated from outputs
- Supports wiring from both sides
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- Large end terminals
- High percentange of fill ratio
- Wiring with or without terminal
- RoHS compliant
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
- Halogen free
Especificações
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
cUR XCFR8.E198301
English
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158
UR XCFR2.E198301
English
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
CE, ERIFLEX TDL
English
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.