nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Connects busbar to fixed switchgear
- Kit includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers
- Kit can be used in three configurations
- Insulated by high-resistance, halogen free, flame retardant and low smoke material with less than 20% contact with conductor for high flexibility
- Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections
- RoHS compliant
Especificações
| Halogen Free Rating | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 |
| Smoke, Toxicity and Acidity Rating | IEC® 60754-2 |
| Low Smoke Rating | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 |
| UV Resistance Rating | UL® 854;UL® 2556 |
| Flammability Rating | UL® 94V-0 |


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.