Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH34607.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

CPI Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel

High-quality CPI stainless steel grounding and bonding braids can be installed in extremely corrosive environments, like offshore applications or coastal applications. The full range of CPI braids are ideal for applications using stainless steel pipe or tanks, like the food and beverage industry, building industry, transportation, oil and chemical industry.

nVent ERIFLEX offers 316L stainless steel braids and lugs, one of the highest resistant stainless steel options on the market. Our proprietary manufacturing process has been optimized to provide the best braiding, crimping, cutting and punching.

Ler mais Ler menos
  • CE, ERIFLEX CPI
  • cUL
  • RoHS
  • ABS
  • UL
  • Bureau Veritas
Imprimir esta página
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Em conformidade com IEC® 60439.1;IEC® 61439.1
Material Stainless Steel 316L (EN 1.4404)
Certification Details UL® 467
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos Vídeo
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy