HCBC High Current Busbar Clamp
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
HCBC High Current Busbar Clamp
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Connects copper busbar to copper busbar, nVent ERIFLEX Flexibar or power shunt
- Made with non-magnetic materials for high current connections between nVent ERIFLEX Flexibar and rigid busbars such as transformer terminals
- Rigid design assures even contact pressure
- Installs quickly and easily
- Ideal for on site modifications
- RoHS compliant
Especificações
| Clamping Capacity | 1.57" |
| Clamping Capacity | 40mm |
| Material | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.