SBLL-500 Lug-to-Lug Power Terminal


SBLL-500 Lug-to-Lug Power Terminal
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Tinned copper block allows for copper or aluminum conductor connections
- Accessible studs allow for easy connection of sections of nVent ERIFLEX Flexibar or other conductors
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- Adjustable transparent cover
- Modular snap-together blocks for building multi-pole power blocks
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- SBLEC Power Terminals Fixing Accessory required for direct panel mount
- RoHS compliant
- Halogen free
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
CE, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
cUR XCFR8.E198301
English
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158
CSA 70044370
CSA C22.2 No. 158
UR XCFR2.E198301
English
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
UKCA, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.