nVent ERIFLEX FleXbus Insulating Bandage FIB
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent ERIFLEX FleXbus Insulating Bandage FIB
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Intumescent wrap on the basis of butyl rubber with intumescent fire protection additives and glass-fabric reinforcement
- To be used around FleXbus Conductors if the thickness of the penetration seal is < to 200mm
Especificações
Especificações de engenharia
Folha de dados de segurança
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications







- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.