EBC-133 Main Terminal Clamp Kit
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EBC-133 Main Terminal Clamp Kit
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Kit includes 10 clamps and 20 screws
- Used to connect thicker conductors including IBSB25 Insulated Braided Conductor, MBJ Grounding and Bonding Braid, and nVent ERIFLEX Flexibar up to 9 mm (0.354")
- Quick and easy installation
- RoHS compliant
Especificações
Certifications
CE, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.