EB-142/166 Earthing and Neutral Busbar
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EB-142/166 Earthing and Neutral Busbar
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Use to connect several earthing conductors
- Chamfered holes allow for easy connections
- Main terminal clamp available for thicker conductors
- Nickel platiing is corrosion resistant
- Single or dual support brackets available for attaching busbar to DIN rail
- Rigid bar
- Cut to length as needed
- Quick and easy installation
- RoHS compliant
Especificações
| Material | Brass |
| Acabamento | Nickel Plated |
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
CE, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.