Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

PH5222.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Compact Busbar Support with Neutral Circuit

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Largura do barramento 0.980" - 3.15"
Largura do barramento 25 - 80 mm
Typical Application Current Rating 250 - 1600 A
Max Working Voltage, IEC (Ui) 1000;1500
Temperatura de trabalho -40 to 130 °C
Temperatura de trabalho -40 to 266 °F
Material Aluminio;Glass Fibre Reinforced Polyamide
Em conformidade com IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating UL® 94V-0
Data Copied
Métrico   |   Imperial

Diagramas

Recursos CAD
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy