Compact Busbar Support with Neutral Circuit
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        Compact Busbar Support with Neutral Circuit
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Caracteristicas
- Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels
 - Includes mounting holes for direct fixing of protection screen
 - Installs quickly and easily
 - Halogen free
 - RoHS compliant
 
Especificações
| Largura do barramento | 0.980" - 3.15" | 
| Largura do barramento | 25 - 80 mm | 
| Typical Application Current Rating | 250 - 1600 A | 
| Max Working Voltage, IEC (Ui) | 1000;1500 | 
| Em conformidade com | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) | 
| Flammability Rating | UL® 94V-0 | 
| Temperatura de trabalho | -40 to 130 °C | 
| Temperatura de trabalho | -40 to 266 °F | 
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
        IEC 61439-1 EN Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      
        IEC 61439-1 FR Busbar Supports
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1 (2017)
    
      - Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.