nVent CADDY Rod Lock Bottom-Mount Duct Bracket
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Rod Lock Bottom-Mount Duct Bracket
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Ideal for modular assembly – allows attachment of brackets to sections of duct while safely on the ground
- Slotted holes in bracket allow for horizontal adjustment of the bracket relative to the duct
- Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position
- Ready to use out of the box and eliminates the need for cutting and preparing sections of strut, angle iron, or strap
- Integrated adjustment nut enables fine tuning the system height up or down
- Lock nut can be finger tightened, locking the rod in place
- Extremely useful in tight spaces where wrenches are difficult to use
- Includes self-tapping sheet metal screws to attach bracket to duct
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
SMACNA Duct Brackets
English
HVAC‐DCS 3rd edition, Chapter 5, Tables 5‐1 and 5‐1M


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.