Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

nVent CADDY Cat HP J-Hook System

O sistema de gancho em J Cat HP nVent CADDY é uma solução de suporte não contínuo de percursos avançada para os sistemas de cabos de alto desempenho atuais. As funcionalidades altamente desenvolvidas ajudam a garantir uma instalação estável e segura em conformidade com os códigos e normas da indústria para cabos de alto desempenho.

O sistema Cat HP nVent CADDY é um complemento ideal para a utilização da bandeja de cabos de desempenho WBT nVent CADDY, o bastidor com escada ou suportes contínuos semelhantes. Proporciona vantagens significativas em termos de custo total de instalação em comparação com outras soluções de produtos. Este sistema versátil acomoda uma ampla gama de métodos de fixação e está disponível como ganchos em J individuais, conjuntos Cat HP nVent CADDY pré-construídos e árvores de vários níveis, bem como componentes Cat HP nVent CADDY substituíveis. O sistema de gancho em J Cat HP nVent CADDY disponibiliza a combinação perfeita de desempenho, economia de tempo e versatilidade exigida pelos prestadores de serviços atuais na esfera elétrica e de comunicações eletrónicas.

 

Caraterísticas

  • Proporciona um suporte otimizado para cabos de dados de alto desempenho, incluindo Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e fibra ótica
  • Não requer parafusos, rebites ou ferramentas especiais para a montagem
  • Oferece capacidade de enchimento e classificação de carga superiores relativamente à maioria das restantes alternativas de suporte de cabos não contínuos
  • Oferece uma variedade de métodos de fixação
  • Concebido para acomodar futuros cabos de dados emergentes
  • Reciclável e produzido com até 80% de aço reciclado
  • Em conformidade com a norma EN 50174-2
  • Em conformidade com as normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 e ANSI®/TIA 569

     

O sistema de gancho em J Cat HP nVent CADDY cria a combinação ideal de desempenho, economia de tempo e versatilidade pretendida pelos prestadores de serviços atuais na esfera elétrica e de comunicações eletrónicas.

Procura o sistema de gancho em J Cat HP nVent CADDY melhorado com a nossa tecnologia Versa-Mount?
Clique abaixo para conhecer a mesma excelente oferta de produtos, com novas vantagens.

Saiba mais

Subcategorias

nVent CADDY Cat HP Assemblies

nVent CADDY Cat HP Assemblies

Pre-built assemblies comprising a high-performance J-Hook and structure attachment, ready to use out of the box.
nVent CADDY Cat HP J-Hook Trees

nVent CADDY Cat HP J-Hook Trees

Pre-assembled trees comprising structural attachment and multiple tiers of nVent CADDY Cat HP J-Hooks in single- or double-sided configurations for segregating cable runs.
nVent CADDY Cat HP Components

nVent CADDY Cat HP Components

Structure attachments and brackets for linking high performance J-Hooks to building structure or to each other in tree configurations.
nVent CADDY Cat HP Accessories

nVent CADDY Cat HP Accessories

Accessories for the nVent CADDY Cat HP System, designed to simplify installation.

Produtos | 35 resultados (140 artigos)

PH35622.jpg image

nVent CADDY Cat HP Wire Retainer

Protection accessory for the threaded rod configuration of CAT CM cable supports.
PH35158.jpg image

nVent CADDY Cat HP J-Hook Tree, Wall Mount

Ideal solution for segregating multiple runs of cable following the same path. They are ready to use right out of the box with a broad range of sizes, configurations, and attachment methods.
PH5293.jpg image

nVent CADDY Cat HP J-Hook Clip to BC Beam Clamp, Swivel

Innovative component solution that enables the end user to combine a BC fastener for beam installations with any size CADDY CAT HP J-Hook. Provides the ultimate flexibility on the jobsite while minimizing inventory impact.
PH5268.jpg image

nVent CADDY Cat HP J-Hook Tree Mount Bracket

Innovatieve component solution that enables the end user to combine any size CADDY CAT HP J-Hook into a tree configuration. Provides the ultimate flexibility on the jobsite while minimizing inventory impact.
PH34400.jpg image

nVent CADDY Cat HP J-Hook with Angle Bracket

Ideal combination of Innovatieve CADDY fasteners for concrete, steel, or wood structures for ceiling or deck applications with the high performance CAT HP series J-Hooks in a factory assembly. Ready to go out of the box.
PH34404.jpg image

nVent CADDY Cat HP J-Hook with Pin Driven Angle Bracket

Ideal combination of Innovatieve CADDY fasteners for concrete ceiling or deck applications with the high performance CAT HP series J-Hooks in a factory assembly. Ready to go out of the box.
PH36831.jpg image

nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC26 Beam Clamp

Ideal combination of Innovatieve CADDY fasteners for structural steel beam applications with the high performance CAT HP series J-Hooks in a factory assembly. Ready to go out of the box.
PH5295.jpg image

nVent CADDY Cat HP J-Hook Clip to Hammer-On Flange Clip

Innovatieve component solution that enables the end user to combine a hammer-on fastener for beam installations with any size CADDY CAT HP J-Hook. Provides the ultimate flexibility on the jobsite while minimizing inventory impact.
PH35456.jpg image

nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip

Ideal combination of Innovatieve CADDY fasteners for structural steel beam applications with the high performance CAT HP series J-Hooks in a factory assembly. Ready to go out of the box.
PH5291.jpg image

nVent CADDY Cat HP J-Hook Clip to Hammer-On Flange Clip, Swivel

Innovatieve component solution that enables the end user to combine a hammer-on fastener for beam installations with any size CADDY CAT HP J-Hook. Provides the ultimate flexibility on the jobsite while minimizing inventory impact.
PH34401.jpg image

nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip, Swivel

Ideal combination of Innovatieve CADDY fasteners for structural steel beam applications with the high performance CAT HP series J-Hooks in a factory assembly. Ready to go out of the box.