Bolt Close Conduit/Pipe Clamp, S304, 49–73 mm OD, 7.14 mm Hole
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Bolt Close Conduit/Pipe Clamp, S304, 49–73 mm OD, 7.14 mm Hole
Catálogo#: CD5BSS
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Retained bolt and built-in nut means there are less parts to handle or drop
- Combo head bolt works with slotted, hex, #3 phillips or #2 robertson drivers
Especificações
Caraterísticas do produto
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.