Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Lever handle with key insert (2 keys)
- Frame, St, 1.5 mm
- Opening angle 180°
- Security glass, 6 mm
- Can be retrofitted with DIN profile half cylinder
- Ingress protection class IP 20
- Standard fitting, lock on right-hand door
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.