ComLine Type 4X
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        ComLine Type 4X
Lightweight, corrosion-resistant ComLine aluminum wall-mount enclosures provide long-lasting protection for housing electrical components in extreme outdoor environments. These customizable enclosures employ a foam-in-place gasket for a tight seal and are ideal for rooftop or tower-mounted telecommunications applications.
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Funkcje
- Bonding provision on door; ground stud on body
 - Seams continuously welded and ground smooth for a finished appearance
 - Foam-in-place seamless gasket for superior protection against dust and liquid ingress
 - 1- or 3-point latching (screwdriver slot), depending on door size
 - Optional door stop/wind latch holds door in place during service
 - Two door/hinge styles available
 - Easily removable door with hidden hinge and retaineing hinge pin
 
Specyfikacje
| Grubość obiektu | 0.08 in | 
| Grubość obiektu | 2 mm | 
| Kolor | Jasnoszary | 
| Zakończ | Malowany proszkowo | 
| Kod koloru | RAL 7035 | 
Arkusz danych
Certyfikat agencji zatwierdzającej
DXF 2D
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Step 3D
- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.