Skip to main content
Wybierz kraj / język

2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

ComLine Type 4X

Lightweight, corrosion-resistant ComLine aluminum wall-mount enclosures provide long-lasting protection for housing electrical components in extreme outdoor environments. These customizable enclosures employ a foam-in-place gasket for a tight seal and are ideal for rooftop or tower-mounted telecommunications applications.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Grubość obiektu 0.08 in
Grubość obiektu 2 mm
Kolor Jasnoszary
Zakończ Malowany proszkowo
Kod koloru RAL 7035
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
CAD
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us