Transient Surge Filter
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Transient Surge Filter
The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Compact, space saving design
- Replaceable surge module reduces down time and unprotected time during maintenance
- Compliance to the latest UL 1449 Edition 4 and IEC 61643-11 surge standards and UL 1283 Electromagnetic Interference Filters (EMI) standard
- Low let-through voltages on the critical line to neutral mode
- Transient Discriminating (TD) Technology provides increased service life
Specyfikacje
| Parametry znamionowe według normy UL 1449, wydanie 4 / UL 1283, wydanie 5 | |||||
| Nr części | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Największe napięcie pracy trwałej(Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
| Znamionowy prąd obciążeniowy (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A |
| Znamionowy prąd wyładowczy (In), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Znamionowy prąd wyładowczy (In), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Znamionowy prąd wyładowczy (In), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Wartość znamionowa zabezpieczenia napięciowego (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - |
| Wartość znamionowa zabezpieczenia napięciowego (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - |
| Wartość znamionowa zabezpieczenia napięciowego (VPR), N-PE | - | 700 V | 700 V | - | - |
| Zmierzone napięcie ograniczające (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V |
| Zmierzone napięcie ograniczające (MLV), L-PE | - | - | - | 1450 V | 1360 V |
| Zmierzone napięcie ograniczające (MLV), N-PE | - | - | - | 1220 V | 1330 V |
| Bezpiecznik chroniący przed przetężeniem | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 |
| Szczegóły dotyczące certyfikacji | - | UL® 1449 Edycja 4 typ 2CA, tryb 3 kA | UL® 1449 Edycja 4 typ 4CA, tryb 3 kA | ||
| UL® 1283, wydanie 5 Filtr | |||||
| Parametry znamionowe według normy IEC 61643-11 | |||||
| Nr części | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Największe napięcie pracy trwałej(Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
| Znamionowy prąd obciążeniowy (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
| Znamionowy prąd wyładowczy (In), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Znamionowy prąd wyładowczy (In), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Znamionowy prąd wyładowczy (In), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Napięciowy poziom ochrony (Up), L-N | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V |
| Napięciowy poziom ochrony (Up), L-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
| Napięciowy poziom ochrony (Up) (góra), N-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
| Wyłącznik obwodu chroniący przed przetężeniem | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
| Zgodność z | IEC® 61643-11 klasa II | ||||
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Karta gwarancyjna
Podręcznik techniczny
Certyfikaty
cUR FOKY8.E325047
CSA C22.2 No. 8
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR FOKY2.E325047
ANSI/UL 1283
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TSF
English
EN 61643-11
UKCA, ERICO TSF
English
EN 61643-11
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.