Socket Strip, UTE, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Socket Strip, UTE, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with UTE outlets. When the master unit is switched on, the slave outputs are connected to the mains.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Connecting cable 2 m, with SCHUKO/UTE plug
- Horizontal and vertical mounting
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- 230 V, 16 A
- Mounting height 1 U
- In accordance with NFC 61-303
- When the master unit is switched on, the slave outputs are connected to the mains (switch threshold adjustable)
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.