Socket Strip, BS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Socket Strip, BS
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with BS outlets.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Horizontal and vertical mounting
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- In accordance with BS 1363
- Installation height 1 U
- 230 V, 13 A
- Supply cable 2 m with BS plug (fuse integrated)
- Socket strips with British Standard sockets
Specyfikacje
Arkusz danych
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.