Outdoor Unibody Cabinet
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Outdoor Unibody Cabinet
Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Double-walled, Al
- IP 55
- One-piece inner case with removable outer cladding
- Heat dissipation through natural convection, max. 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.