Novastar Base Plate, Multi Pieces, Open at Rear
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Novastar Base Plate, Multi Pieces, Open at Rear
Base plate is a plain steel blanking plate fitted to the cabinet base. Restricts air-flow into the cabinet from floor cavity and can be opened for cable ducting.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Base is open at rear for cable ducting; opening can be closed with a plain or perforated cover, filter plate or brush strip
- Rear opening, width 440 mm, depth 70 mm
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.