Front Handle, for Type R Side Panels
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Front Handle, for Type R Side Panels
The front handle for a rugged subrack have a load-carrying capacity 30 kg. It optimzes the assembly of a subrack into a cabinet.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Load-carrying capacity 30 kg
- Suitable for 3 and 6 U side panels
- The form of the handle make it much easier to assemble the M6 fixing screws
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.