Skip to main content
Wybierz kraj / język

Heater, 150 W

nr katalogowy: 60715-224
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Skopiowane dane
Zasoby Dodatkowe informacje o produkcie

Dodatkowe informacje o produkcie

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Opis Ilość
1 Heater element, resistor (PTC resistance) self-regulating voltage range 110 ... 250 VAC 1
2 Heating body housing, plastic UL94 V-0; type of fixing: Clip for 35 mm DIN rail EN 60715 1
3 Connection: 4-pin terminal, 2.5 mm², torque 0.8 Nm max. 1
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us