Varistar CP Double Glazed Door, IP20, 3-Point locking, RAL 7021, 2200H 600W
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Varistar CP Double Glazed Door, IP20, 3-Point locking, RAL 7021, 2200H 600W
nr katalogowy: 21630-696
Szczegóły
Zasoby
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Lever handle with key insert (2 keys)
- Frame, St, 1.5 mm
- Opening angle 180°
- Security glass, 6 mm
- Can be retrofitted with DIN profile half cylinder
- Ingress protection class IP 20
- Standard fitting, lock on right-hand door
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Opis | Ilość | |
|---|---|---|---|
| 1 | Glazed double door, St, 1,5 mm, 3 point locking, Sekurit 6 mm | 1 | |
| 2 | Lever handle (assembled) with key insert (2 keys) | 1 | |
| 3 | Hinge, 180° opening angle | 3 |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.