Skip to main content
Wybierz kraj / język

front handle Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 5 U

nr katalogowy: 20860-260

The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.

Czytaj dalej Wyświetl mniej
  • RoHS
Wydrukuj tę stronę
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby Dodatkowe informacje o produkcie

Dodatkowe informacje o produkcie

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Opis Ilość
1 Front handle, anodised aluminium extrusion, height H = 201,9 mm, height h (distance between the fixing screws) = 186,4 mm 2
2 Assembly kit 1
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us