Copper Ground Plate
Details
Resources
Features
- Provides a large surface area to dissipate current into the ground
- Available in a variety of sizes and pigtail configurations
Specifications
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
GPE | Elektroda płyty uziemiającej | |
C | Materiał |
C: Miedź (C11000)
|
E | Połączenie przewodu elastycznego |
C: Ciągłe (2 x połączenie „L J” ERICO CADWELD)
E: Koniec (połączenie „L J” ERICO CADWELD) N: Brak przewodu wielożyłowego |
A | Kod grubości płyty (tolerancja materiału) |
A: 1/32” (min. dla piorunów – Cu)
B: 1/16” (min. dla zasilania – Cu) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4” (min. dla zasilania – stal) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16” |
H | Kod szerokości płyty |
A: 1" · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · L: 30” · M: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10” |
024 | Kod długości płyty (cale) (wymagane 3 cyfry) | |
1L* | Typ kabla wielożyłowego (kod kabla ERICO) | |
024* | Długość kabla wielożyłowego (cale) | |
(T)* | Cynowany |
* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania
Brochure
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.