Copper-Bonded Ground Rod, Pointed
 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
       
        Copper-Bonded Ground Rod, Pointed
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Ilustracje przedstawiające zastosowania
          
          
        
        
                                            Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Funkcje
- 99.9% pure electrolytic copper coating
- Rods have a high carbon steel core and tip that provide superior strength when driving
- Copper coating will not crack when bent or tear when driven
- Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467
- nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end
- UL logo and control number where applicable stamped on each rod for easy inspection after installation
Specyfikacje
Broszura
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.