19'' Fan Unit, 1 U, Remote Control and Monitoring
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
19'' Fan Unit, 1 U, Remote Control and Monitoring
Fan Unit with ModBus interface for installation into a 1 U space within the Cabinet
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Fan speed temperature controlled
- ModBus Interface for Remote Monitoring and Control
- Temperature threshold for the fan control adjustable on the front panel
- Signaling of fan failure and over temperature by 2 LEDs and potential-free relay outputs
- Integrated power supply with wide range input (100 V – 240 V)
- Less than 1 U (42 mm) to enable mounting on sliding guide rails or drawer
- 2 NTC temperature sensors with Cables included
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.