Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

A10000667.png Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

TTSIM-1A Sensor Interface Module

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1A is a sensor interface module with capacity to monitor up to 150 m (500 ft) of sensor cable. Leak alarm signaling is via LED, dry contact relay, and serial data to a PLC or host system using standard protocols. It can be used as a stand-alone leak detection alarm unit, or in networks with TTSIM, TT-NRM, TTDM-128, or TT-TS12 modules. Available in 24, 120 or 230 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Dybde 2.28 in
Bredde 2.76 in
Høyde 3.39 in
Driftstemperatur 32 – 122 °F
Dybde 58 mm
Bredde 70 mm
Høyde 86 mm
Driftstemperatur 0 – 50 °C
Videresende kontakter SPDT, skjema C.
Data kopiert
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing