Universal Transient Barrier, Dual Pair
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Universal Transient Barrier, Dual Pair
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Compact design universal transient barrier provides protection of low-voltage circuits and transducers
- Separate plug and base design allows hot swappable module replacement
- Multi-stage protection and fine over-voltage protection helps ensure lowest residual surge voltages reach sensitive equipment
- Common-mode and differential-mode protection protects against both possible surge conditions
- Surge rating to 20 kA 8/20 μs is ideal for exposed wiring
- Allows for protection of 25 analog signals or 50 digital signals per linear foot (0,3 m) of DIN rail space
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
UR QVGQ2.E220382
ANSI/UL 497B
CE, ERICO UTB
English
EN IEC 61643-21
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.