ComLine Type 4X
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
ComLine Type 4X
Lightweight, corrosion-resistant ComLine aluminum wall-mount enclosures provide long-lasting protection for housing electrical components in extreme outdoor environments. These customizable enclosures employ a foam-in-place gasket for a tight seal and are ideal for rooftop or tower-mounted telecommunications applications.
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Bonding provision on door; ground stud on body
- Seams continuously welded and ground smooth for a finished appearance
- Foam-in-place seamless gasket for superior protection against dust and liquid ingress
- 1- or 3-point latching (screwdriver slot), depending on door size
- Optional door stop/wind latch holds door in place during service
- Two door/hinge styles available
- Easily removable door with hidden hinge and retaineing hinge pin
Spesifikasjoner
| Kroppstykkelse | 0.08 in |
| Kroppstykkelse | 2 mm |
| Farge | Lys grå |
| Avslutt | Pulverlakkert |
| Fargekode | RAL 7035 |
2D DXF
3D Step
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.