Transient Surge Filter
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Transient Surge Filter
The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.
Detaljer
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Compact, space saving design
- Replaceable surge module reduces down time and unprotected time during maintenance
- Compliance to the latest UL 1449 Edition 4 and IEC 61643-11 surge standards and UL 1283 Electromagnetic Interference Filters (EMI) standard
- Low let-through voltages on the critical line to neutral mode
- Transient Discriminating (TD) Technology provides increased service life
Spesifikasjoner
| UL 1449 utgave 4 / UL 1283 utgave 5 Merkedata | |||||
| delenummer | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Maks Kontinuerlig Driftsspenning (Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
| Klassifisert belastningsstrøm (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A |
| Nominell Utladingstrøm (I), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Nominell utladingsstrøm (I), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Nominell utladingsstrøm (I), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Spenningbeskyttelsesklassifisering (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - |
| Spenningbeskyttelsesklassifisering (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - |
| Spenningbeskyttelsesklassifisering (VPR), N-PE | - | 700 V | 700 V | - | - |
| målt grensespenning (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V |
| målt grensespenning (MLV), L-PE | - | - | - | 1450 V | 1360 V |
| målt grensespenning (MLV), N-PE | - | - | - | 1220 V | 1330 V |
| Beskyttelsessikring for overstrøm | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 |
| Certification Details | - | UL® 1449 Utgave 4 Type 2CA, 3 kA Modus | UL® 1449 Utgave 4 Type 4CA, 3 kA Mode | ||
| UL® 1283 Utgave 5 EMI Filter | |||||
| IEC 61643-11 Merkedata | |||||
| delenummer | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
| Maks Kontinuerlig Driftsspenning (Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
| Nominell belastningsstrøm (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
| Nominell Utladingsstrøm (I), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Nominell Utladingsstrøm (I), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Nominell Utladingsstrøm (I), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Spenningbeskyttelsesnivå (Opp), L-N | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V |
| Spenningbeskyttelsesnivå (Opp), L-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
| Spenningbeskyttelsesnivå (Opp), N-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
| Overstrømbeskyttelse strømbryter | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
| Samsvarer Med | IEC® 61643-11 Klasse II | ||||
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
cUR FOKY8.E325047
CSA C22.2 No. 8
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR FOKY2.E325047
ANSI/UL 1283
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TSF
English
EN 61643-11
UKCA, ERICO TSF
English
EN 61643-11
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.