Socket Strip, SCHUKO
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Socket Strip, SCHUKO
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1U by 1U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with Schuko outlets.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- 230 V, 16 A
- Horizontal or vertical mounting
- Connecting cable 2 m with SCHUKO/UTE plug
- In accordance with DIN 57620, VDE 0620
- Installation height 1 U
- Socket strips with SCHUKO sockets
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
Spesifikasjoner
Datablad
Godkjenning byråsertifikat
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.