PVT2 Photovoltaic Surge Protection Class II
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
PVT2 Photovoltaic Surge Protection Class II
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Suited for use at the DC input of distributed string inverters in solar arrays
- Thermal protection included to ensure safe failure modes
- Compact, yet high surge rated pluggable design, using minimum DIN rail width
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifiseringer
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO PVT
English
DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.