Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH39735.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

nVent ERICO Quickfill No-Mix Ground Enhancing Backfill

nVent ERICO Quickfill is a no-mix ground-enhancing backfill that reduces resistance to ground and enables convenient installations. Quickfill is designed to minimize dust and eliminate mixing. It is the ideal material to use in areas of poor conductivity such as rocky ground, mountain tops, and sandy soil. Once installed, Quickfill is maintenance-free, not requiring periodic charging. Dry ground enhancement materials are more sensitive to seasonal variability than cement-based materials.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Spesifikasjoner
Parameter Verdier Testmetode
Resistivitet < 15 Ω-cm når det blandes med 40 % vann etter vekt < 25 Ω-cm når det testes tørt 4-elektrodemetode ifølge ASTM G57-06
Svovelinnhold < 2% ISO 4689-3
Utvasking < rapporteringsgräns för alla ämnen EN 12457-2 TCLP ifølge EPA 1311
Densitet 993 kg/m3 -
Estimert grøftlengde per pose med Quickfill
Grøftbredde Total tykkelse på Quickfill
10 cm 13 cm 15 cm
10 cm 1.10 m 0.88 m 0.73 m
15 cm 0.73 m 0.58 m 0.49 m
20 cm 0.55 m 0.43 m 0.37 m
25 cm 0.43 m 0.34 m 0.27 m
30 cm 0.37 m 0.27 m 0.24 m
Estimerte poser av Quickfill for tilbakefylling rundt jordspyd
Diameter Dybde
1.5 m 1.8 m 2.4 m 3.0 m 4.6 m 6.1 m
10 cm 1.1 1.3 1.8 2.2 3.3 4.4
15 cm 2.5 3.0 3.9 4.9 7.4 9.8
20 cm 4.4 5.2 7.0 8.7 13.0 17.4
25 cm 6.8 8.2 10.9 13.6 20.3 27.1
30 cm 9.8 11.7 15.6 19.5 29.3 39.0
Programbilder Ressurser Video
How to Install: nVent ERICO Quickfill (QF25)

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us