Novastar Frame, Heavy-Duty
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Novastar Frame, Heavy-Duty
Aesthetic aluminum die-cast frame with 400 kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Static load-carrying capacity 400 kg
- 19" plane - 60 mm at front, 60 mm at rear
- Al profile, RAL 7021, incl. grounding
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.