MultipacPRO, Euroboard Mounting Kit for EN 60603 Connector
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
MultipacPRO, Euroboard Mounting Kit for EN 60603 Connector
Euroboards and double euroboards can be mounted horizontally in the 19" chassis using interior mounting kits based on IEC 60297 standard.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Euroboards and double euroboards can be mounted horizontally in the 19" chassis using interior mounting kits (IEC 60297)
- Scope of delivery is sufficient to mount one 3 U board (euroboard) or one 6 U board (double euroboard)
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.