MultipacPRO 19" Chassis, Aluminum, Plain Top and Base
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
MultipacPRO 19" Chassis, Aluminum, Plain Top and Base
This 19" chassis is a form of subrack which accepts horizontal board mounting or the mounting of non-standard components like transformers or other heavy load accessories typically mounted on a chassis plate. This version have plain top and bottom cover.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Aluminum construction
- Detachable front and rear panel for easy machining
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- Supplied as space-saving flat-pack
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions availalble
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -105
- EMC shielding: Approx. 20dB(A) at 2 GHz without shielding material. >40dB(A) at 1 GHz with addition of stainless steel gasket between front panel and case body
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.