MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper
MBJ Grounding and Bonding Braids are a reliable and convenient grounding solution for applications that require flexibility and durability. The tinned copper ground braids with massivated palms come ready to install without any additional cutting, stripping, crimping or punching and do not require the addition of tin or crimped lugs. The proprietary manufacturing process optimizes the electrical contact between each wire and helps eliminate moisture issues in the palms, preventing corrosion and lengthening the useful life of the braid.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Complete range of earth/ground flexible connections from 6 - 100 mm² (11.84 - 197.35 kcmil) cross section and from 100 - 500 mm (3.937" - 19.685") length
- Integral palm, without tin or crimped lugs for superior electrical contact and tensile strength resistance
- Resistant to vibration and fatigue, reducing maintenance
- Provides weight savings, material savings and lower impedance when compared to similar lugged cables with insulation
- Ready to use out of the box, eliminates the need for cutting, stripping, crimping and punching
- Quick and easy to install
- Recommended by the EMC/EMI directives and less impedance than cables
- EAC compliant
- RoHS compliant
- Compliant to ISO 6469-1 (Electrically propelled road vehicles - Part 1: Rechargeable energy storage system) - Section 6.2.2 Vibrations
Spesifikasjoner
Brosjyre
Case-studie
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
Teknisk spesifikasjon
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UKCA, ERIFLEX MBJ
English
EN 61439-1
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.