Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH19871.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

GEM Ground Enhancement Material

Ground Enhancement Material (GEM) is a superior conductive material that solves your toughest grounding problems. It is the ideal material to use in areas of poor conductivity, such as rocky ground, mountain tops and sandy soil. GEM dramatically reduces earth resistance and impedance measurements. Furthermore, GEM may reduce the size of the grounding system where conventional methods are unsatisfactory. Once installed, GEM is maintenance-free, not requiring periodic charging or the presence of water to maintain its conductivity.

Third-party testing has been completed to verify that GEM conforms to IEC® 62561-7. This standard introduces a benchmark for electrical performance and corrosion of earth enhancement materials that has been absent from the industry to date.

nVent ERICO offers GEM Calculator software that provides resistivity values for common GEM applications and can help estimate the amount of GEM required for an installation. It operates in four languages - English, Spanish, French and German - and performs calculations in Imperial or Metric units. The GEM Calculator is available for download on our website at erico.com.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Vekt på enhet 11.360 kg
Vekt på enhet 25 lb
Data kopiert
Beregnet Lineær Fot av Jordleder Som Dekker med hver Pose av GEM
Grøftbredde Total Tykkelse av GEM
10.2 cm 12.7 cm 15.2 cm
10 cm 1.0 m 0.8 m 0.7 m
15.2 cm 0.7 m 0.5 m 0.4 m
20.3 cm 0.5 m 0.4 m 0.3 m
25.4 cm 0.4 m' 0.3 m 0.3 m
30.5 cm 0.3 m 0.3 m 0.2 m
Foreslåtte Spesifikasjoner
Parameter Anbefalte Verdier testmetode
standardsamsvar Fullt samsvar med  IEC 62561-7 EPA Giftighet  Karakteristisk utvasking  Prosedyre (TCLP),  testmetode 1311
Utvasking Arsen < 1.5 mg/L, Barium < 60 mg/L,  Kadmium < 0.15 mg/L, Krom < 3.0 mg/L,  Bly < 1.5 mg/L, Kvikksølv < 0.06 mg/L,  Elen < 1.0 mg/L EC 62561-7 EN 12457-2
Svovelinnhold < 2% ISO 14869-1
Resistivitet <2 Ω-cm for pulver <20 Ω-cm for blandet og herdet material Komprimert pulver  i henhold til ASTM G187-12 Blandet og herdet per  ASTM D991-89
Korrosjonsytelse For kobberbelagte jordelektroder,  skal polariseringsmotstanden være > 8 Ω x m2 for aggressive miljøer For galvaniserte jordelektroder,  skal polariseringsmotstanden være > 7.6Ω x m2 for aggressive miljøer IEC 62561-7, Sek 5.5,  aggressivt miljø
Fleksibilitetsstyrke 300-450 psi [2070-3100 kPa] ASTM C293
Trykkfasthet 100-200 psi [690-1390 kPa]  etter 672 timers herdetid ASTM C109
Estimerte poser av GEM for å gjenfylle rundt jordstenger til en tetthet på 63,5 lb/ft ³ (1,017 kg/m³)
Hulldiameter ft m ft m ft m ft m ft m ft m
Tommer Centimeter 5 1.5 6 1.8 8 2.4 10 3 15 4.6 20 6.1
4 10.2 2 2 2 3 4 5
6 15.2 3 3 4 5 8 10
8 20.3 5 6 8 9 14 18
10 25.4 7 9 12 14 21 28
12 30.5 10 12 16 20 30 40
Programbilder Ressurser
Video
How to Install: nVent ERICO Ground Enhancement Material (GEM)

Play

nVent ERICO GEM vs. Competitive Ground Enhancement Materials

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us