Heater, 150 W
Heater, 150 W
Katalog#: 60715-224
Detaljer
Ressurser
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Low surface temperature, protective insulation, and temperature limitation with PTC resistance
- Assembly with clip-on attachment
- Wide-range voltage input AC 120 ... 240 V
- Compact heater without fan
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Ytterligere produktdetaljer
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antall | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heater element, resistor (PTC resistance) self-regulating voltage range 110 ... 250 VAC | 1 | |
| 2 | Heating body housing, plastic UL94 V-0; type of fixing: Clip for 35 mm DIN rail EN 60715 | 1 | |
| 3 | Connection: 4-pin terminal, 2.5 mm², torque 0.8 Nm max. | 1 |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.