Heater 550 W With Thermostat and Fan
Heater 550 W With Thermostat and Fan
Katalog#: 60715-018
Detaljer
Ressurser
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Thermostat from 0 ... 60 °C
- Assembly with clip-on attachment
- 3‐pin terminal clamp, separate heater/fan connection
- Heater with fan and thermostat
- Temperature limiting with PTC resistor
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Ytterligere produktdetaljer
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antall | |
|---|---|---|---|
| 1 | Plastic housing, polycarbonate (RAL 9002, grey white), clip for 35 mm DIN rail EN 50022 | 1 | |
| 2 | Heater element, 230 VAC, resistor (PTC) self‐regulating | 1 | |
| 3 | Thermostat | 1 | |
| 4 | 230 VAC fan | 1 |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.