U-profile Front Panel, Shieldable, D-Sub Cutouts, 3 U, 4 HP, 1 x 9 Pin
U-profile Front Panel, Shieldable, D-Sub Cutouts, 3 U, 4 HP, 1 x 9 Pin
Katalog#: 30849-749
U-profile front panel with cutout for D-Sub connectors. Shieldable for textile EMC gasket.
Detaljer
Ressurser
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- U-profile, front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
- For EMC textile gasket
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Ytterligere produktdetaljer
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antall | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front panel, U profile, Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive; for EMC gasket (textile) | 1 |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.