Novastar Glass Door, 180° Opening Angle, 9 U 553W
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Novastar Glass Door, 180° Opening Angle, 9 U 553W
Katalog#: 27230-002
Glazed / Glass doors for aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test & measurement, audio/video and broadcasting applications.
Detaljer
Ressurser
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Glass type: ESG 6 mm, EN 12150
- Opening angle 180°
- Lock with key
- Can be assembled at front and rear
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Ytterligere produktdetaljer
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antall | |
|---|---|---|---|
| 1 | Glass door, single pane safety glass (ESG) 6 mm, smoke grey; safety lock with DIN cylinder and 1 key (2233x); hinges, plastic, black | 1 | |
| 2 | Assembly kit | 1 |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.