Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, With Hood, Shielded Version, 3 U, 7 HP, 227 mm
Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, With Hood, Shielded Version, 3 U, 7 HP, 227 mm
Katalog#: 24813-057
Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats.
Detaljer
Ressurser
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Fits all products conforming to IEC-60297-3-101
- Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats
- Connectors usable under EN 60603‐2 (DIN 41612)
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Ytterligere produktdetaljer
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antall | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front panel, U profile, 2.5 mm, front anodised, rear conductive, alignment pin pressed-in | 1 | |
| 2 | Handle, grey, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
| 3 | Side panel, Al extrusion, colourless passivated, with groove for one PCB | 1 | |
| 4 | Hood, Al, 1 mm, with perforation, rear panel integrated | 1 | |
| 5 | EMC textile gasket | 1 | |
| 6 | Assembly kit (incl. PCB fixing for slot 1) | 1 |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.