Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55
Katalog#: 21630-723
Glass door with 3 point locking allows stronger adhesion between door and the cabinet frame. This prevents the metal meleability to show and provides the door extra robustness.
Detaljer
Ressurser
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock
- Lever handle with key insert (2 keys)
- Opening angle 180°
- Security glass, 6 mm
- Standard fitting, lock on right-hand door
- Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Ytterligere produktdetaljer
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Beskrivelse | Antall | |
|---|---|---|---|
| 1 | Glazed door; frame St, 1.5 mm, RAL 7021; Sekurit glass, 6 mm; 3 point locking | 1 | |
| 2 | Hinge, 180° opening angle | 3 | |
| 3 | Lever handle with push button | 1 |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.